3-pin (DBZ) package image

LM62CIM3X/NOPB 正在供货

具有 15.6mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM62CIM3/NOPB 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 90
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM62 的特性

  • Calibrated Linear Scale Factor of +15.6 mV/°C
  • Rated for Full 0°C to +90°C Range with 3.0V Supply
  • Suitable for Remote Applications

Key Specifications

  • Accuracy at 25°C ±2.0 or ±3.0°C (max)
  • Temperature Slope +15.6 mV/°C
  • Power Supply Voltage Range +2.7V to +10V
  • Current Drain @ 25°C 130 μA (max)
  • Nonlinearity ±0.8°C (max)
  • Output Impedance 4.7 kΩ (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM62 的说明

The LM62 is a precision integrated-circuit temperature sensor that can sense a 0°C to +90°C temperature range while operating from a single +3.0V supply. The LM62's output voltage is linearly proportional to Celsius (Centigrade) temperature (+15.6 mV/°C) and has a DC offset of +480 mV. The offset allows reading temperatures down to 0°C without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM62 ranges from +480 mV to +1884 mV for a 0°C to +90°C temperature range. The LM62 is calibrated to provide accuracies of ±2.0°C at room temperature and +2.5°C/−2.0°C over the full 0°C to +90°C temperature range.

The LM62's linear output, +480 mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading temperatures down to 0°C is required. Because the LM62's quiescent current is less than 130 μA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM62 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM62CIM3/NOPB 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息