封装信息
封装 | 引脚 PDIP (P) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
LM6132 的特性
- (除非另有说明,否则典型情况下采用 5V 电源)
- 轨至轨输入 CMVR:−0.25V 至 5.25V
- 轨至轨输出摆幅:0.01V 至 4.99V
- 高增益带宽:10MHz(20kHz 时)
- 压摆率:12V/µs
- 低电源电流:360µA/放大器
- 宽电源电压范围:2.7V 至 24V 以上
- CMRR:100dB
- RL = 10k 时的增益为 100dB
- PSRR:82dB
LM6132 的说明
LM6132/34 在原本因低电压电源或功率限制而导致必须作出妥协的 应用 中提供了新的速度与功率性能等级。此器件的电源电流仅为 360µA/放大器,其 10MHz 的增益带宽可支持新型便携式 应用 :在此类应用中,功耗较高的器件会大幅缩短电池使用寿命,而这是不可接受的。
即使实际电压比两个电源轨都要高,仍可以驱动 LM6132/34,因此您不必担心超出共模电压输入范围。轨至轨输出摆幅功能可提供尽可能最大的输出动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤为重要。LM6132/34 还可以驱动较大的容性负载而不会出现振荡。
LM6132/34 采用 2.7V 至 24V 以上的电源供电,非常适合用于从带宽要求很高的电池供电型系统到高速仪表的各种 应用。