LM60QIM3/NOPB 已停产

汽车级、±2°C 模拟输出温度传感器

已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM60QIM3X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM60-Q1 的特性

  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 标准
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
  • 校准后的线性比例因子为 6.25mV/°C
  • 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 适用于远程 应用
  • 采用 SOT-23 封装
  • 主要技术规格
    • 25°C 时的精度:±2°C 和 ±3°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 时的精度:±4°C(最大值)
    • −25°C 至 +125°C 时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV/°C
    • 电源电压范围:2.7V 至 10V
    • 25°C 时的电流消耗:110µA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗:800Ω(最大值)

LM60-Q1 的说明

LM60-Q1 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/°C),并具有 424mV 的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提供 ±3°C 的精度。

此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于 110µA,所以在 SOT-23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM60QIM3X/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息