封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM48580 的特性
- H 类驱动器
- 集成升压转换器
- 桥接式负载输出
- 差动输入
- 三个引脚可编程增益
- 低电源电流
- 最小外部组件数量
- 微功耗关断
- 热过载保护
- 采用节省空间的 12 凸点 DSBGA 封装
LM48580 的说明
LM48580 是一款全差动、高压驱动器,适用于便携式多媒体设备的压电式传动器和陶瓷扬声器。作为 TI 的 Powerwise™产品系列的一部分,LM48580 H 类架构与传统 AB 类放大器相比,可大幅节省功耗。该器件提供 30VP-P 输出驱动,同时仅消耗 15mW 的静态功率。
LM48580 是一款单电源驱动器,带有一个集成型升压转换器,该升压转换器支持器件通过 3.6V 的单电源提供 30VP-P 的输出。
LM48580 具有三种引脚可编程增益设置和一个低功耗关断模式,可将静态电流消耗降至 0.1µA。LM48580 采用超小型 12 凸点 DSBGA 封装。