封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM393-N 的特性
- 宽电源
- 电压范围:2.0V 至 36V
- 单电源或双电源:±1.0V 至 ±18V
- 极低的电源电流消耗 (0.4mA) - 与电源电压无关
- 低输入偏置电流:25nA
- 低输入失调电流:±5nA
- 最大失调电压:±3mV
- 输入共模电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于电源电压
- 低输出饱和电压:250mV(电流为 4mA)
- 输出电压与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 逻辑系统兼容
- 采用 8 凸点(12 密耳)DSBGA 封装
- 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
- 优势
- 高精度比较器
- VOS 温漂更低
- 消除了对双电源的需求
- 允许接近接地检测
- 与所有形式的逻辑兼容
- 具有适用于电池供电的功耗
LM393-N 的说明
LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。
应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。
LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。