8-pin (P) package image

LM386N-3/NOPB 正在供货

700mW 单声道、5V 至 18V 电源电压、模拟输入 AB 类音频放大器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 40 | TUBE

LM386 的特性

  • 电池供电
  • 外部元件超少
  • 宽电源电压范围:4V 至 12V 或 5V 至 18V
  • 低静态电流消耗:4mA
  • 电压增益范围:20 至 200
  • 以地为基准的输入
  • 自动居中的输出静态电压
  • 低失真:0.2%(A V = 20,V S = 6V,R L = 8Ω,P O = 125mW,f = 1kHz)
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

LM386 的说明

LM386M-1 和 LM386MX-1 是旨在用于低电压消费类应用的功率放大器。增益在内部设置为 20,用于减少外部元件数量,但在引脚 1 和 8 之间添加外部电阻器和电容器后,可将增益设置为 20 到 200 之间的任意值。

输入以地为基准,而输出自动偏置到电源电压的一半。LM386M-1 和 LM386MX-1 采用 6V 电源供电时,静态功耗仅为 24mW,因此非常适合采用电池供电。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息