封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LM386 的特性
- 电池供电
- 外部元件超少
- 宽电源电压范围:4V 至 12V 或 5V 至 18V
- 低静态电流消耗:4mA
- 电压增益范围:20 至 200
- 以地为基准的输入
- 自动居中的输出静态电压
- 低失真:0.2%(A V = 20,V S = 6V,R L = 8Ω,P O = 125mW,f = 1kHz)
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LM386 的说明
LM386M-1 和 LM386MX-1 是旨在用于低电压消费类应用的功率放大器。增益在内部设置为 20,用于减少外部元件数量,但在引脚 1 和 8 之间添加外部电阻器和电容器后,可将增益设置为 20 到 200 之间的任意值。
输入以地为基准,而输出自动偏置到电源电压的一半。LM386M-1 和 LM386MX-1 采用 6V 电源供电时,静态功耗仅为 24mW,因此非常适合采用电池供电。