单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪存 LED 驱动器评估模块板
LM3639AYFQEVM 可帮助评估 LM3639A 单芯片白光 LED 相机闪存驱动器 +
LCD 显示屏背光驱动器。低电压、高电流的闪存 LED 驱动器具有同步升压功能,可提供单个闪光灯 LED(高达 1.5A)或双 LED(每个高达 750mA)的电源。高电压背光驱动器具有双输出异步升压功能,可为两个 LED 灯串提供电源(每个灯串高达 40V、30mA)。这两个升压转换器中的自适应稳压方法规定了各个拉电流/灌电流中的净空电压,以确保在尽可能提高效率的同时使 LED 电流保持稳定。LM3639 的闪存驱动器是用于高电流白色 LED 的 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许阴极接地 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。