封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YPB) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM358-N 的特性
- 采用 8 凸点 DSBGA 芯片尺寸封装(参阅 AN-1112,SNVA009)
- 采用内部频率补偿方式实现单位增益
- 大直流电压增益:100dB
- 宽带宽(单位增益):1 MHz(温度补偿)
- 宽电源电压范围:
- 单电源:3 V 至 32 V
- 或双电源:±1.5 V 至 ±16 V
- 本质上独立于电源电压的超低电源电流消耗 (500 µA)
- 低输入失调电压:2 mV
- 输入共模电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于电源电压
- 大输出电压摆幅
- 独特的特性:
- 在线性模式下,即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地,输出电压还能够摆动至地
- 单位增益交叉频率具有温度补偿特性
- 输入偏置电流也具有温度补偿特性
- 优势:
- 两个内部补偿运算放大器
- 消除了对双电源的需求
- 允许靠近 GND 直接感测,VOUT 也接入 GND
- 与所有形式的逻辑兼容
- 具有适用于电池供电的功耗
LM358-N 的说明
LM158 系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,专门适用于在宽电压范围内采用单电源供电运行方式。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统运算放大器电路,现在,这些均可在单电源系统中轻松实施。例如,LM158 系列可以直接在数字系统中使用的标准 3.3 V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15 V 电源。
LM358 和 LM2904 采用使用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。