德州仪器 (TI) LM3565EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LM3565 4MHz 高电流 LED 驱动器的操作和性能。该器件通过与 I2C 兼容的接口进行配置。可在闪存模式或火炬模式下通过 I2C 接口或在外部使用 Strobe 和 Torch 引脚来启用该器件。可将该模块配置为使用两个安装到 EVM 上的串联 LED(D1 和 D2)。德州仪器 (TI) 创建了 I2C 兼容编程和 USB 集线板,可帮助以简单方式操作该器件。用户指南中包含如何使用 USB 集线板和接口软件的说明。LM3565EVM 能够“插入”USB 集线板。USB 集线板为简单接口提供所有控制信号。必须在外部提供该器件的电源。必须将提供的 USB 电缆从 PC 连接到集线板。