LM3445EVM-695 的特性
- 恒定电流降压 LED 驱动器
- 120Vac 额定输入
- Triac 调光
- 良好的线路调节能力
- 外形小巧
LM3445EVM-695 的说明
LM3445EVM-695 使用德州仪器 (TI) 的 LM3445 集成电路实现调光解决方案。LM3445 是一种内置有相位调光解码器的自适应恒定关闭时间交流/直流降压恒定电流控制器。线路周期由内部低功耗数字控制器持续分析其形状和对称性。随后生成模拟电流基准,并由电源转换器级用于调节输出电流。模拟基准经由专为优化调光器兼容性、功率因数和 THD 而开发的控制算法进行控制。通过使用恒定关闭时间控制,该解决方案实现了低部件数量、高效率并固有地提供开关频率变化。此变化产生了一种仿真展频效应,从而可简化转换器 EMI 特征并接受更小的输入滤波器。