LM3445EVM-695

LM3445EVM-695

立即订购

概述

LM3445EVM-695 采用德州仪器 (TI) 的 LM3445 集成电路实现调光解决方案。LM3445 是一款自适应恒定关断时间交流/直流降压恒流控制器,具有内置相位调光解码器。内部低功耗数字控制器会持续分析线路周期的形状和对称性。然后生成模拟电流基准,供电源转换器级用于调节输出电流。使用为优化调光器兼容性、功率因数和 THD 而开发的控制算法来操控模拟基准。使用恒定关断时间控制,该解决方案可实现较少的器件数和高效率,并固有地带来开关频率变化。这种变化会产生仿真展频效应,从而降低转换器 EMI 特征,并允许使用较小的输入滤波器。

特性
  • 恒流降压 LED 驱动器
  • 120Vac 标称输入
  • 可控硅调光
  • 良好的线路调整
  • 外形小巧
照明 LED 驱动器
LM3445 — 双向晶闸管可调光离线式 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac 填谷式降压双向晶闸管可调光 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac 填谷式降压双向晶闸管可调光 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver 2015-5-12
证书 LM3445EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频