封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM339 的特性
LM339 的说明
LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。