14-pin (PW) package image

LM324APWRG4 正在供货

四通道、30V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LM324A 的特性

  • 全新 LM324BLM2902B
  • B 版本可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902
  • 改进了 B 版本的规格
    • 电源电压范围:3V 至 36V(B、BA 版本)
    • 低输入失调电压:±2mV(BA 版本)/3mV(B 版本)
    • ESD 等级:2kV (HBM),1.5kV (CDM)
    • EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
    • 低输入偏置电流:最大值为 50nA(在 –40°C 至 125°C 范围内)
  • 共模输入电压范围包括 V–
  • 输入电压差可驱动至电源电压
  • 有关双路 B 版本,请参阅 LM358BLM2904B

LM324A 的说明

LM324BLM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,

其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。

LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息