14-pin (D) package image

LM319AM/NOPB 正在供货

双通道高速高电压比较器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM319AMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 55 | TUBE

LM319-N 的特性

  • Two Independent Comparators
  • Operates from a Single 5-V Supply
  • Typically 80-ns Response Time at ±15 V
  • Minimum Fan-out of 2 Each Side
  • Maximum Input Current of 1 µA Over
    Temperature
  • Inputs and Outputs can be Isolated from System
    Ground
  • High Common-Mode Slew Rate

All trademarks are the property of their respective owners.

LM319-N 的说明

The LM119 series are precision high-speed dual comparators fabricated on a single monolithic chip. They are designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5-V logic supply and ground. They have higher gain and lower input currents than devices such as the LM710. The uncommitted collector of the output stage makes the LM119 compatible with RTL, DTL, and TTL, as well as capable of driving lamps and relays at currents of up to 25 mA.

The LM319A offers improved precision over the standard LM319, with tighter tolerances on offset voltage, offset current, and voltage gain.

Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, the LM119 series are fully specified for power supplies up to ±15 V. The series features faster response than the LM111, at the expense of higher power dissipation. However, the high-speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119 more versatile than older devices such as the LM711.

The LM119 is specified from –55°C to +125°C, the LM219 is specified from –25°C to +85°C, and the LM319A and LM319 are specified from 0°C to +70°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM319AMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息