封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM2904LV-Q1 的特性
- 适用于成本敏感型系统的业界通用放大器
- 低输入失调电压:±1mV
- 共模电压范围包括接地
- 单位带宽增益积:1MHz
- 低宽带噪声:40nV/√Hz
- 低静态电流:90µA/通道
- 单位增益稳定
- 可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压下运行
- 提供双通道和四通道型号
- 严格的 ESD 规格:2kV HBM、1kV CDM
- 扩展工作温度范围:–40°C 至 125°C
LM2904LV-Q1 的说明
LM290xLV-Q1 系列包括双路 LM2904LV-Q1 和四路 LM2902LV-Q1 运算放大器。这些器件可在 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围下工作。
在对成本敏感的低压应用中,这些运算放大器可作为 LM2904-Q1 和 LM2902-Q1 的替代产品。LM290xLV-Q1 器件可在低电压下可提供比 LM290x-Q1 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM290xLV-Q1 系列提供 2kV 的 HBM 规格。
LM290xLV-Q1 系列采用业界通用封装。可用的封装包括 SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。