封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM2904-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 3V 至 36V 的宽电源电压范围(LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1)
- 每通道电源电流为 300 µA(LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1,典型值)
- 单位增益带宽为 1.2 MHz(LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1)
- 共模输入电压范围包括接地,支持近地直接感测
- 低输入失调电压在 25°C 时为 2mV(LM2904BA-Q1,最大值)
- 低输入失调电压在 25°C 时为 3mV(LM2904B-Q1,最大值)
- 内部射频和 EMI 滤波器(LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1)
- 提供功能安全
LM2904-Q1 的说明
LM2904-Q1、LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 是符合 AEC-Q100 规范的业界通用运算放大器,适合汽车应用。LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 是 LM2904-Q1 的下一代版本,包含两个高电压 (36V) 运算放大器。LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(最大值分别为 3mV 和 2mV)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 利用单位增益稳定性、更低的失调电压(0.3mV,典型值)和更低的静态电流(300µA,典型值)等增强型特性简化了电路设计。得益于高 ESD(2kV,HBM)及集成 EMI 和射频滤波器,LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 器件可用于汽车市场中要求最为严苛、极具环境挑战性的应用。