8-pin (PW) package image

LM2903VQPWRQ1 正在供货

AEC-Q100 0 级和 1 级汽车类高电压双路差分比较器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LM2903-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 的环境工作温度范围 (LM2903E-Q1)
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分级等级 C4B
  • 改进了“B”器件的 2kV HBM ESD
  • 可用于“B”器件的 Tri-Temp 测试
  • 单电源或双电源
  • 独立于电源电压的 低电源电流: 每个比较器 200uA(典型值)(“B”版本)
  • 低输入偏置电流:3.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入失调电流:0.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入失调电压:±0.37mV(典型值)(“B”器件)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 提供功能安全

LM2903-Q1 的说明

LM2903B-Q1 器件是业界通用 LM2903-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在广泛的电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。

LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。LM2903E-Q1 符合 -40°C 至 +150°C 的 0 级工作温度范围。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息