14-pin (PW) package image

LM2902KVQPWRQ1 正在供货

汽车类、四通道、26V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LM2902-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压范围:
    • 3V 至 36V(LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1)
    • 3V 至 32V(LM2902KV 和 LM2902KAV)
    • 3V 至 26V(所有其他产品)
  • 25°C 时的输入失调电压最大值:
    • 2mV(LM2902BA-Q1 和 LM2902KAV)
    • 3mV (LM2902B-Q1)
    • 7mV(所有其他产品)
  • 内部射频和 EMI 滤波器(LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1)
  • 每通道电源电流 175µA(典型值)
  • 单位带宽增益积为 1.2MHz
  • 共模输入电压范围包括 V–
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压

LM2902-Q1 的说明

LM2902-Q1、LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是符合 AEC-Q100 规范的业界通用运算放大器,适合汽车使用。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是 LM2902-Q1 的下一代版本,包含四个高压 (36V) 运算放大器。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有低失调电压(最大值分别为 3mV 和 2mV)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力等特性。

LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 利用单位增益稳定性、更低的失调电压(典型值为 0.3mV)和更低的静态电流(典型值为 240µA)等增强型特性简化了电路设计。得益于高 ESD(2kV,HBM)及集成 EMI 和射频滤波器,LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 器件可用于汽车市场中要求严苛、极具环境挑战性的应用。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息