封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM2901-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级:
-
“AV”版本为 1C 级
-
所有其他版本为 2 级
-
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3
- 改进了“B”器件的 2kV HBM ESD
- 单电源或双电源
- 独立于电源电压的 低电源电流: 每个比较器 200uA(典型值)(“B”版本)
- 低输入偏置电流:3.5nA(典型值)(“B”器件)
- 低输入失调电流:0.5nA(典型值)(“B”器件)
- 低输入失调电压:±0.37mV(典型值)(“B”器件)
- 共模输入电压范围包括接地
- 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 有关采用 SOT 封装的单通道版本,请参阅 TL331-Q1 (SLVS969)
- 有关采用多种封装的双通道版本,请参阅 LM2903x-Q1 (SLCS141)
- 提供功能安全型
LM2901-Q1 的说明
LM2901B-Q1 器件是业界通用 LM2901x-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。
“V”版本的工作电压高达 32V,“B”版本的工作电压高达 36V。所有这些器件均符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。