14-pin (D) package image

LM239AQDRG4Q1 正在供货

汽车类精密四路差动比较器,工业级

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM239A-Q1 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • ESD Protection Exceeds 1000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 100 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0); Exceeds 2000 V Charged Device Model
  • Single Supply or Dual Supplies
  • Wide Range of Supply Voltage . . . 2 V to 36 V
  • Low Supply-Current Drain Independent of Supply Voltage . . . 0.8 mA Typ
  • Low Input Bias Current . . . 25 nA Typ
  • Low Input Offset Current . . . 5 nA Typ
  • Low Input Offset Voltage . . . 2 mV Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to Maximum-Rated Supply Voltage . . . ±36 V
  • Low Output Saturation Voltage
  • Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS

LM239A-Q1 的说明

This device consists of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs to achieve wired-AND relationships.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息