封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
LM224K 的特性
LM224K 的说明
LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,
其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。
LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。