封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM193 的特性
- 新增了 LM393B 和 LM2903B
- 改进了 B 版本的规格
- 最大额定值:高达 38V
- ESD 等级 (HBM):2kV
- 低输入失调电压:0.37mV
- 低输入偏置电流:3.5nA
- 低电源电流:每个比较器 200µA
- 更短的响应时间(1 微秒)
- LM393B 的工作温度范围
- 采用 2 x 2mm 微型 WSON 封装
- B 版本可直接取代 LM293、LM393 和 LM2903 的 A 和 V 版本
- 共模输入电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
- 低输出饱和电压
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
LM193 的说明
LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。