8-pin (LMC) package image

LM193H 正在供货

低功耗低偏移电压双通道比较器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (LMC) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 500 | OTHER

LM193-N 的特性

  • 宽电源
    • 电压范围:2.0V 至 36V
    • 单电源或双电源:±1.0V 至 ±18V
  • 极低的电源电流消耗 (0.4mA) - 与电源电压无关
  • 低输入偏置电流:25nA
  • 低输入失调电流:±5nA
  • 最大失调电压:±3mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 低输出饱和电压:250mV(电流为 4mA)
  • 输出电压与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 逻辑系统兼容
  • 采用 8 凸点(12 密耳)DSBGA 封装
  • 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
  • 优势
    • 高精度比较器
    • VOS 温漂更低
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许接近接地检测
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗

LM193-N 的说明

LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。

应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。

LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息