8-pin (LMC) package image

LM158AH 正在供货

军用级、双通道、32V、700kHz 运算放大器

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (LMC) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 500 | OTHER

LM158-N 的特性

  • 采用 8 凸点 DSBGA 芯片尺寸封装(参阅 AN-1112,SNVA009
  • 采用内部频率补偿方式实现单位增益
  • 大直流电压增益:100dB
  • 宽带宽(单位增益):1 MHz(温度补偿)
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:3 V 至 32 V
    • 或双电源:±1.5 V 至 ±16 V
  • 本质上独立于电源电压的超低电源电流消耗 (500 µA)
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅
  • 独特的特性:
    • 在线性模式下,即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地,输出电压还能够摆动至地
    • 单位增益交叉频率具有温度补偿特性
    • 输入偏置电流也具有温度补偿特性
  • 优势:
    • 两个内部补偿运算放大器
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许靠近 GND 直接感测,VOUT 也接入 GND
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗

LM158-N 的说明

LM158 系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,专门适用于在宽电压范围内采用单电源供电运行方式。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。

应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统运算放大器电路,现在,这些均可在单电源系统中轻松实施。例如,LM158 系列可以直接在数字系统中使用的标准 3.3 V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15 V 电源。

LM358 和 LM2904 采用使用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息