3-pin (NDV) package image

LM135AH 正在供货

采用气密性 TO-92 封装的 ±1°C 模拟输出温度传感器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH 受影响
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (NDV) | 3
工作温度范围 (°C) -55 to 150
包装数量 | 包装 500 | SMALL T&R

LM135A 的特性

  • Directly Calibrated to the Kelvin Temperature
    Scale
  • 1°C Initial Accuracy Available
  • Operates from 400 µA to 5 mA
  • Less than 1-Ω Dynamic Impedance
  • Easily Calibrated
  • Wide Operating Temperature Range
  • 200°C Overrange
  • Low Cost

LM135A 的说明

The LM135 series are precision, easily-calibrated, integrated circuit temperature sensors. Operating as a 2-terminal zener, the LM135 has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at 10 mV/°K. With less than 1-Ω dynamic impedance, the device operates over a current range of 400 µA to 5 mA with virtually no change in performance. When calibrated at 25°C, the LM135 has typically less than 1°C error over a 100°C temperature range. Unlike other sensors, the LM135 has a linear output.

Applications for the LM135 include almost any type of temperature sensing over a –55°C to 150°C temperature range. The low impedance and linear output make interfacing to readout or control circuitry are especially easy.

The LM135 operates over a –55°C to 150°C temperature range while the LM235 operates over a –40°C to 125°C temperature range. The LM335 operates from –40°C to 100°C. The LMx35 devices are available packaged in hermetic TO transistor packages while the LM335 is also available in plastic

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息