封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFD) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LDC2112 的特性
- 低功耗:
- 一个按钮:6µA(速率为 0.625SPS 时)
- 两个按钮:72µA(速率为 20SPS 时)
- 可配置按钮扫描频率:
- 0.625SPS 至 80SPS
- 触摸按钮的应力水平测量
- 独立通道运算:
- 适用于 LDC2112 的双通道
- 适用于 LDC2114 的四通道
- 集成算法,可支持:
- 调节每个按钮的力阈值
- 环境变化补偿
- 同步按钮按压检测
- 支持独立运算,无需 MCU
- 强大的 EMI 性能:
- 支持 CISPR 22 和 CISPR 24 合规性
- 工作电压范围:1.8V ± 5%
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 接口:
- I2C
- 每个通道的专用逻辑输出
LDC2112 的说明
借助电感式传感技术,设计人员可以测量导电目标的小幅偏移,从而在金属、玻璃、塑料和木材等各种材料上实现人机界面 (HMI) 的触控按钮设计。电感应触控系统的传感器是一款可在小型 PCB 上实现的线圈,该 PCB 位于面板后方,以免受外界环境影响。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。它能够自动更正导电目标出现的任何变形。
LDC2112/LDC2114 是一款多通道、低噪声电感数字转换器,采用集成算法,可实现电感应触控 应用。该器件采用创新型 LC 谐振器,可高度抑制噪音和干扰。即使材料偏移不足 200nm,LDC2112/LDC2114 也能够可靠地检测出来。
LDC2112/LDC2114 还提供了超低功耗模式,专供电池供电类应用中的开通/关断按钮 使用。
LDC2112/LDC2114 采用 16 引脚 DSBGA 或 TSSOP 封装。DSBGA 封装(间距为 0.4mm)的标称封装尺寸非常小,仅为 1.6 × 1.6mm,其最大高度为 0.4mm。TSSOP 封装(间距为 0.65mm)的标称封装尺寸为 5.0 × 4.4mm,其最大高度为 1.2mm。