封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LDC1614 的特性
- 易于使用 – 配置要求极低
- 多达 4 个具有匹配传感器驱动器的通道
- 多个通道支持环境和老化补偿
- 大于 20cm 的远程传感器位置支持在严苛的环境下运行
- 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容:
- LDC1312/4:2/4 通道 12 位 LDC
- LDC1612/4:2/4 通道 28 位 LDC
- 感应范围超过线圈直径的两倍
- 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
- 功耗:
- 35µA(低功耗休眠模式)
- 200nA(关断模式)
- 2.7V 至 3.6V 工作电压
- 多个基准时钟选项:
- 包含内部时钟,以降低系统成本
- 支持 40MHz 外部时钟,以提高系统性能
- 抗直流磁场和磁体干扰
LDC1614 的说明
LDC1612 和 LDC1614 分别是用于电感感应解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多个通道且支持远程感应,LDC1612 和 LDC1614 能以极低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感应。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。
高分辨率通道可支持更大的感测范围,在两倍线圈直径范围外依然可保持良好的性能。良好匹配的通道支持差分与比率测量,因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移等。
得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。
这些器件可以通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1612 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1614 采用 WQFN-16 封装。