封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LDC1614-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 易于使用 – 配置要求极低
- 单个 IC 最多可测量四个传感器
- 具备多条通道,支持对环境和老化条件进行补偿
- 多通道远程感测,可将系统成本降至最低
- 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容
- LDC1312-Q1/LDC1314-Q1:2/4 通道 12 位 LDC
- LDC1612-Q1/LDC1614-Q1:2/4 通道 28 位 LDC
- 感测范围超过两倍线圈直径
- 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
- 功耗:
- 35µA(低功耗休眠模式)
- 200nA(关断模式)
- 由 3.3V 电压供电运行
- 支持内部或外部基准时钟
- 抗直流磁场和磁铁干扰
应用
- 汽车按钮和旋钮
- 线性和旋转编码器
- 滑块按钮
- 工业与汽车中的金属探测
- 流量计
All trademarks are the property of their respective owners.
LDC1614-Q1 的说明
LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 28 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1612-Q1 和 LDC1614-Q1 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。