封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LDC0851 的特性
- 功能安全型
- 阈值容差:<1% 的线圈直径
- 开关操作在整个温度范围内保持稳定
- 平均电源电流:在 10sps 下 <20µA
- 关断电源电流:140nA
- 推挽式输出
- 可通过电阻编程设定阈值
- 对直流磁场不敏感
- 非接触式开关操作
- 采样率高达 4ksps
- 电源电压:1.8V 至 3.3V
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
LDC0851 的说明
LDC0851 是一款近距离感应开关,非常适合存在检测和事件计数等非接触式简单开关应用。
当导电物体进入感应线圈的接近范围内时将触发开关。该器件包含滞后功能,可保证可靠的开关阈值。差分实现方案可防止因温度变化或湿度影响等环境因素而导致误触发。LDC0851 无需 MCU 即可工作,因此可实现简单的解决方案。
电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的感应,因此非常适合严苛或脏污的环境。固态开关消除了磁簧、机械或接触开关常会引发的失败。与同类竞争产品不同的是,LDC0851 无需使用磁体,而且不受直流磁场的影响。