LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink™ CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 angled board image

LAUNCHXL-CC1352R1

CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

定价

数量 价格
+

LAUNCHXL-CC1352R1 的特性

  • 具有 2.4GHz 和低于 1GHz 无线电的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
  • 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
  • 借助板载仿真器,立即着手在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
  • 通过 BoosterPack 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 与 LCD BoosterPack 兼容

LAUNCHXL-CC1352R1 的说明

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC1352R1 LaunchPad
第 2 步:下载 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK
第 3 步:开始使用 SimpleLink Academy

CC1352R 多频带无线 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。此 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。

有关更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。

低功耗 Bluetooth®

使用 SimpleLink CC26x2R LaunchPad 以及 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK 开始您的开发,该 SDK 包含德州仪器 (TI) 免专利费的低功耗蓝牙 (BLE) 软件协议栈 (BLE5-Stack) 组件,支持在基于 ARM® Cortex®-M4F 的 CC2652R 和 CC242R 上开发单模蓝牙 5 应用。TI 可支持远距离模式、高速模式、广播扩展和最多 32 个连接。

低功耗蓝牙资源

Thread

使用 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2R SDK 启动基于 Thread 的应用开发,该 SDK 包括基于 openthread 的 Thread 1.1 网络协议(Thread 网络协议栈的开源实现)的工具、应用示例、文档和源代码。基于在 Thread 网络协议栈上运行的受限应用协议 (CoAP) 的门锁、窗帘、恒温器和温度传感器等示例应用已经发布,您可以快速开始终端设备集的软件设计。

Thread 资源

Zigbee®

SimpleLink SDK Zigbee 协议栈包括符合 Zigbee 标准的解决方案所需的一切,其中包括工具、应用示例、文档和源代码。还包括符合 Zigbee Pro 标准的 Zigbee 协议栈以及绿色电能 (GP) 设备和散热器支持。示例应用包括门锁、灯、开关、温度传感器和恒温器,已通过 Zigbee 认证。Zigbee 协议栈还支持 Zigbee 网络处理器配置,可用于两种芯片结构,其中主机用于实现群组库和 Zigbee 应用。

Zigbee 资源

低于 1GHz

SimpleLink CC1352R LaunchPad 以及 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2R SDK 使用 TI 15.4-Stack 来支持低于 1GHz 的远距离星型网络。SimpleLink 低于 1GHz 15.4-Stack 是一种用于在家庭、楼宇和城市中连接远距离、低功耗传感器的完整标准解决方案。SimpleLink 低于 1GHz 15.4-Stack 支持 200 多个节点,可实现网络管理、安全性和跳频。15.4-Stack 还使用 MAC 层确认、先听后讲和 CSMA/CA 来确保成功传输。

低于 1GHz 资源

定价

数量 价格
+