封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ISO7810 的特性
- 信号传输速率:高达 100Mbps
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,每通道电流典型值为 1.8mA(1Mbps 时)
- 低传播延迟:典型值 11ns
(5V 电源供电时) - 行业领先的 CMTI:±100kV/μs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
- 宽体 (DW) 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
- 安全及管理批准:
- 8000 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
应用范围
- 工业自动化
- 电机控制
- 电源
- 太阳能逆变器
- 医疗设备
- 混合动力电动汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7810 的说明
7810ISO 是一款高性能单通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。 该器件已通过符合 VDE、CSA 和 CQC 标准的增强型隔离认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。 每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 如果出现输入功率或信号丢失,ISO7810 器件默认输出“高”电平,ISO7810F 器件默认输出“低”电平。 更多详细信息,请参见。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7810 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。 ISO7810 采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装。