封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
ISO7740 的特性
- 100Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 在 1500V RMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
- 隔离等级高达 5000V RMS
- 浪涌能力高达 12.8kV
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出 高电平 ( ISO774 x) 和 低电平 ( ISO774 xF) 选项
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
- 低传播延迟:典型值为 10.7ns (5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低干扰 (EMI)
- 宽体 SOIC (DW-16) 和 QSOP (DBQ-16) 封装 选项
- 提供汽车版本: ISO774x-Q1
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
ISO7740 的说明
ISO774x 器件 是高性能四通道数字隔离器, 可提供符合 UL 1577 标准的 5000V RMS (DW 封装)和 3000V RMS(DBQ 封装)隔离等级。该 系列中的一些器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型绝缘等级。 ISO7741B 器件专为仅需要基础型绝缘等级的应用而设计。
ISO774x 器件 能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅相隔离。 这些器件 配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,并降低功耗。 ISO7740 器件具有四个全部同向的通道, ISO7741 器件具有三个正向通道和一个反向通道 ,而 ISO7742 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出 高电平,带后缀 F 的器件默认输出 低电平。更多详细信息,请参阅 器件功能模式 部分。