ISO1640EVM 的特性
- 隔离式双向 I2C 兼容型通信
- 用于评估采用 D 和 DW 封装的 ISO1640 和 ISO1641 器件
- 电源电压和电平转换范围:1 侧上为 3V 至 5.5V,2 侧上为 2.25V 至 5.5V
- 用于独立评估或大型系统评估的测试点和接头
- 隔离层寿命 > 40 年
ISO1640EVM 的说明
ISO1640DEVM 是用于帮助设计人员评估 ISO1640 和 ISO1641 器件性能的评估模块,支持快速开发和分析使用 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 针 D 封装和 16 针 DW 封装)的数据传输系统。