封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
ISO1540 的特性
- 隔离式双向 I2C 兼容型通信
- 支持高达 1MHz 的工作频率
- 3V 至 5.5V 电源电压范围
- 开漏输出,1 侧灌电流为 3.5mA,而 2 侧灌电流为 35mA
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- ±50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
- 在所有引脚上的 HBM ESD 保护能力为 4kV; 在总线引脚上为 8kV
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 根据 IEC 62368-1 终端设备标准,获得 CSA 认证
- 根据 GB4943.1-2011 标准,实现 CQC 基本绝缘
ISO1540 的说明
ISO1540 和 ISO1541 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。凭借德州仪器 (TI) 电容隔离技术使用,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流进入本地接地端,以至于干扰或损坏敏感电路。
与光电耦合器相比,这项隔离技术在功能、性能、尺寸、功耗方面具有一定优势。 ISO1540 和 ISO1541 器件支持将一个完全隔离的 I2C 接口融入小型封装中。
ISO1540 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1541 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。 ISO1541 在具有一个控制器的应用中非常实用, ISO1540 适用于多控制器应用。对于目标可能需要时钟延展的应用,应使用 ISO1540 器件。
这些器件通过将 1 侧低电平输出电压偏移至高于 1 侧高电平输入电压的方式实现隔离式双向通信,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。