16-pin (DW) package image

ISO1452BDW 正在供货

具有 EMC 保护功能的 50Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1452BDWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

ISO1452 的特性

  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 在 5V 总线侧电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
  • 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1),3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
  • 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲)
  • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
  • 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
  • 扩展温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
  • 宽体 SOIC-16 封装
  • 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • VDE(增强型)、UL、CQC 和 TUV 认证完成;VDE(基本型)和 CSA 审批正在处理中

ISO1452 的说明

ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外组件进行系统级保护。这些器件提供有基础型和增强型隔离可供选择(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。

这些器件用于长距离通信。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。经测试,每个器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 1 分钟的 5000V RMS 隔离。

ISO14xx 器件可由 1 侧的 1.71V 至 5.5V 电压供电运行,此电压范围使器件能够与低压 FPGA 和 ASIC 连接。2 侧上具有 3V 至 5.5V 的宽电源电压范围,因此无需在隔离侧提供稳压电源。这些器件支持 -40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1452BDWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息