8-pin (NVF) package image

ISO122JP 正在供货

±10V 输入、电压检测隔离式放大器

等同于: ISO122JPE4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (NVF) | 8
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

ISO122 的特性

  • 100% Tested for High-Voltage Breakdown
  • Rated 1500 Vrms
  • High IMR: 140 dB at 60 Hz
  • Bipolar Operation: VO = ±10 V
  • 16-Pin Plastic DIP and 28-Lead SOIC
  • Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration
  • 0.020% Maximum Nonlinearity
  • ±4.5-V to ±18-V Supply Range

ISO122 的说明

The ISO122 is a precision isolation amplifier incorporating a novel duty cycle modulation-demodulation technique. The signal is transmitted digitally across a 2-pF differential capacitive barrier. With digital modulation the barrier characteristics do not affect signal integrity, thus resulting in excellent reliability and good high-frequency transient immunity across the barrier. Both barrier capacitors are imbedded in the plastic body of the package.

The ISO122 is easy to use. No external components are required for operation. The key specifications are 0.020% maximum nonlinearity, 50-kHz signal bandwidth, and 200-V/°C VOS drift. A power supply range of 4.5 V to 18 V and quiescent currents of 5 mA on VS1 and ±5.5 mA on VS2 make the ISO122 ideal for a wide range of applications.

The ISO122 is available in 16-pin plastic DIP and
28-lead plastic surface-mount packages.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息