ISO1176TEVM 的特性
400V 峰值隔离,560V 峰值 VIORM
- UL 1577, IEC 60747-5-2(VDE 0884,第 2 版)
- IEC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 已认证
符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA RS-485 的要求
信令速率高达 40Mbps
差动输出超过 2.1V(54Ω 负载)
低总线电容 - 10pF(最大值)
50kV/us 典型瞬态抗扰性
自动防故障接收器(总线开路、短路或空闲)
ISO1176TEVM 的说明
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。
EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。