ISO1176TEVM

ISO1176TEVM

立即订购

概述

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

特性

400V 峰值隔离,560V 峰值 VIORM

- UL 1577, IEC 60747-5-2(VDE 0884,第 2 版)

- IEC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 已认证

符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA RS-485 的要求

信令速率高达 40Mbps

差动输出超过 2.1V(54Ω 负载)

低总线电容 - 10pF(最大值)

50kV/us 典型瞬态抗扰性

自动防故障接收器(总线开路、短路或空闲)

带有集成电源的信号隔离器
ISO1176T — 具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3086T — 具有集成变压器驱动器的 20Mbps 全双工 2.5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 ISO35T — 具有集成变压器驱动器的 1Mbps 全双工 2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010-7-13
证书 ISO1176TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频