产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.75 VCC2 (max) (V) 5.25 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 3.15 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.75 VCC2 (max) (V) 5.25 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8.34 Clearance (min) (mm) 8.34
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA-485-A 的要求
  • 信号传输速率高达 40Mbps
  • 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容 - 10pF(最大值)
  • 一条总线上多达 160 个收发器
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 3.3V 输入可耐受 5V 电压
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 4000V PK 隔离,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
    • 符合 CSA 62368-1 的 4000V PK 隔离额定值
  • 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA-485-A 的要求
  • 信号传输速率高达 40Mbps
  • 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容 - 10pF(最大值)
  • 一条总线上多达 160 个收发器
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 3.3V 输入可耐受 5V 电压
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 4000V PK 隔离,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
    • 符合 CSA 62368-1 的 4000V PK 隔离额定值

ISO1176 器件是一款设计用于 PROFIBUS 应用的隔离式差分线路收发器。由于接地环路被断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于长传输线路。经测试,每个器件的对称隔离栅可在线路收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 标准提供 2500V RMS 隔离。

电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,支持多达 160 个节点。

PV 引脚(引脚 7)作为全芯片使能选项提供。当一个逻辑低电平被施加到 PV 引脚上时,所有器件输出均变为高阻抗。如需更多信息,请参阅 中的功能表。

所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176 可显著降低数据损坏和昂贵控制电路损坏的风险。

该器件可在 –40°C 至 +85°C 的环境温度范围内运行。

ISO1176 器件是一款设计用于 PROFIBUS 应用的隔离式差分线路收发器。由于接地环路被断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于长传输线路。经测试,每个器件的对称隔离栅可在线路收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 标准提供 2500V RMS 隔离。

电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,支持多达 160 个节点。

PV 引脚(引脚 7)作为全芯片使能选项提供。当一个逻辑低电平被施加到 PV 引脚上时,所有器件输出均变为高阻抗。如需更多信息,请参阅 中的功能表。

所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176 可显著降低数据损坏和昂贵控制电路损坏的风险。

该器件可在 –40°C 至 +85°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO1450 正在供货 具有 EMC 保护功能的 50Mbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 This updated device has a higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO1176 隔离式 RS-485 Profibus 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 5日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
证书 CSA Certificate for ISO1176DW, ISO308xDW, ISO15xDW, ISO035xDW 2023年 3月 22日
应用手册 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 Blog: Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers 2018年 8月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
EVM 用户指南 ISO1176EVM 2008年 8月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1176EVM — ISO1176EVM 评估模块

EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许(通过 SMA 连接器)将 50Ω 同轴电缆连接到仪表,或(通过排母或 Quietzone? 连接器)连接到长度不同的 54Ω 受控阻抗电缆 。它为设计者提供了用于评估和成功设计终端产品的工具。此 EVM 允许对 ISO1176 ProfiBus 收发器进行评估。该 EVM 附带了安装在电路板 (U1) 上单片收发器,由于它被设计成适用于 16 引脚器件的行业标准 176 封装,因此也可以对其它的 176 封装器件进行评估。请务必注意隔离电源和接地,因为它是一款隔离器件。该器件的数据/控制端(引脚 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1176_3 IBIS Model

SLLC328.ZIP (19 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO1176_5 IBIS Model

SLLC327.ZIP (18 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00128 — 用于塑壳断路器 (MCCB) 的低功耗、低噪声模拟前端设计

此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于运算放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用低成本运算放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度和 0 至 -20% 的时间延迟 (s) 准确度。另外,此设计充分考虑严苛的环境条件,具有 -10 至 70°C 的环境不敏感性以及较高的电磁抗扰性等特性。最后,此设计的模拟前端无缝连接至 TI MSP430 MCU,可加快评估和缩短上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00191 — 具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端

此参考设计是电子过载继电器的模拟前端 (AFE),用于监视和保护电机不受过流或欠流事件的损害。如果开发人员需要为工业应用中的灵敏交流电机设计过载继电器,那么此工具便是其理想选择。这种基于可编程增益放大器 (PGA) 的模拟前端旨在作为简单的评估平台,可实现准确的、行业领先的 10:1 全载电流 (FLA) 范围,并且可在 -10 至 +70°C 温度范围内重复。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00012 — 高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计

高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计旨在用于需要为 CAN 和/或 Profibus 收发器提供隔离电源的工业系统。此设计重点展示了仅使用来自微控制器的一个 GPIO 信号即可完全关闭电源转换器和数据收发器的能力(例如,在进入低功耗模式时)。这种隔离式接口为我们的 Profibus 和 CAN 收发器提供初级和次级电源的精确稳压电源轨,而无需昂贵的光耦合器反馈电路,使其成为用于工业自动化的简单、高效和灵活隔离式接口。此参考设计还有一个附加功能,即能让 MCU 等待电源状态良好后再传输数据,或者在接口发生电源故障时停止传输数据。

此参考设计的 Tiva C 系列 Launch (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频