封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO1176 的特性
- 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA-485-A 的要求
- 信号传输速率高达 40Mbps
- 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
- 低总线电容 - 10pF(最大值)
- 一条总线上多达 160 个收发器
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
- 3.3V 输入可耐受 5V 电压
- 总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 安全及管理批准
- 4000V PK 隔离,560V PK V IORM,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
- 符合 CSA 62368-1 的 4000V PK 隔离额定值
ISO1176 的说明
ISO1176 器件是一款设计用于 PROFIBUS 应用的隔离式差分线路收发器。由于接地环路被断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于长传输线路。经测试,每个器件的对称隔离栅可在线路收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 标准提供 2500V RMS 隔离。
电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,支持多达 160 个节点。
PV 引脚(引脚 7)作为全芯片使能选项提供。当一个逻辑低电平被施加到 PV 引脚上时,所有器件输出均变为高阻抗。如需更多信息,请参阅 中的功能表。
所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176 可显著降低数据损坏和昂贵控制电路损坏的风险。
该器件可在 –40°C 至 +85°C 的环境温度范围内运行。