10-pin (DGS) package image

INA381A4IDGSR 正在供货

具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA381 的特性

  • 共模输入范围:–0.2V 至 +26V
  • 高精度放大器:
    • TA = 25°C 时的失调电压
      • VCM = 12V 时为 500µV(最大值)
      • VCM = 0V 时为 150µV(最大值)
    • 失调电压漂移:1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 1%(最大值)
    • 增益误差漂移:20ppm/°C(最大值)
  • 可用放大器增益:
    • INA381A1:20V/V
    • INA381A2:50V/V
    • INA381A3:100V/V
    • INA381A4:200V/V
  • 开漏比较器:
    • 迟滞:50mV
    • 传播延迟:400ns(典型值)
    • 通过外部基准电压设置警报阈值
    • 支持透明和锁存模式
  • 封装:VSSOP-10 和 WSON-8

INA381 的说明

INA381 包含 26V 共模电流感应放大器和高速比较器。该器件通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与用户定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)作比较来检测过流情况。该电流分流监控器可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在两种模式下运行:透明或锁存。在透明模式下,输出状态与输入状态保持一致。在锁存模式下,警报输出仅在锁存复位时清除。独立比较器大信号警报响应时间小于 2µs,能够快速检测过流事件。由 INA381 提供的总系统过电流保护响应时间小于 10µs。

该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗取最大电源电流为 350µA。该器件具有–40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并采用 8 引脚和 10 引脚 VSSOP 封装。

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息