8-pin (DGK) package image

INA301A2QDGKRQ1 正在供货

具有比较器的 AEC-Q100、36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA301A2QDGKTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA301-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 宽共模输入范围:0V 至 36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • 高精度放大器:
    • 失调电压:35 µV(最大值)
    • 失调电压漂移:0.5 µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10 ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1-Q1:20 V/V
    • INA301A2-Q1:50 V/V
    • INA301A3-Q1:100 V/V
  • 可编程警报阈值,通过单个电阻器设置
  • 总警报响应时间:1 µs
  • 透明模式和锁存模式下的开漏输出
  • 封装:VSSOP-8

INA301-Q1 的说明

INA301-Q1 由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值相比较来提供过流保护。此器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。该分流监控器能够在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量差分电压信号,与电源电压无关。

开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出)。器件报警响应时间不到 1 µs,能够快速检测过流事件。

这款器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,汲取的最大电源电流为 700 µA。该器件在 -40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下额定运行,并且采用 8 引脚 VSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA301A2QDGKTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息