5-pin (DCK) package image

INA290A2IDCKR 正在供货

采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA290A2IDCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA290 的特性

  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 120V
    • 可承受电压:-20V 至 +122V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 直流
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益:
      • 增益误差:±0.1%(最大值)
      • 增益漂移:±5ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±12µV(最大值)
      • 温漂:±0.2µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • A1 器件:20V/V
    • A2 器件:50V/V
    • A3 器件:100V/V
    • A4 器件:200V/V
    • A5 器件:500V/V
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA (每通道)

INA290 的说明

INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度的电流测量精度。 INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。

INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。 INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。

INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370µA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA290A2IDCKT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息