16-pin (PW) package image

INA250A3PW 不推荐用于新设计

具有集成分流电阻的 36V、双向、精密电流检测放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA250A3PWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

INA250 的特性

  • 集成精密分流电阻:
    • 分流电阻:2mΩ
    • 分流电阻容差:0.1%(最大值)
    • 15A 持续电流(–40°C 至 85°C)
    • 0°C 至 125°C 温度系数: 10ppm/°C
  • 高精度:
    • 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
    • 失调电流:50mA(最大值,INA250A2)
  • 四种增益可供选择:
    • INA250A1:200mV/A
    • INA250A2:500mV/A
    • INA250A3:800mV/A
    • INA250A4:2V/A
  • 宽共模范围:-0.1V 至 36V
  • 额定工作温度:–40°C 至 125°C

INA250 的说明

INA250 是电压输出、电流检测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流检测电阻传感器的电流。集成的精密电流检测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。

INA250 系列提供四种输出电压级别:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过全面测试,在 125°C 最高温度下的额定连续电流高达 10A。INA250 由 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300µA。INA250 的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA250A3PWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息