封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
INA250 的特性
- 集成精密分流电阻:
- 分流电阻:2mΩ
- 分流电阻容差:0.1%(最大值)
- 15A 持续电流(–40°C 至 85°C)
- 0°C 至 125°C 温度系数: 10ppm/°C
- 高精度:
- 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
- 失调电流:50mA(最大值,INA250A2)
- 四种增益可供选择:
- INA250A1:200mV/A
- INA250A2:500mV/A
- INA250A3:800mV/A
- INA250A4:2V/A
- 宽共模范围:-0.1V 至 36V
- 额定工作温度:–40°C 至 125°C
INA250 的说明
INA250 是电压输出、电流检测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流检测电阻传感器的电流。集成的精密电流检测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。
INA250 系列提供四种输出电压级别:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过全面测试,在 125°C 最高温度下的额定连续电流高达 10A。INA250 由 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300µA。INA250 的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。