封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
INA250-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 功能安全型
- 集成精密分流电阻:
- 分流电阻:2mΩ
- 分流电阻容差:0.1%(最大值)
- 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
- 0°C 至 +125°C 温度系数: 10ppm/°C
- 高精度:
- 增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
- 失调电流:50mA(最大值,INA250A2-Q1)
- 四种增益可供选择:
- INA250A1-Q1:200mV/A
- INA250A2-Q1:500mV/A
- INA250A3-Q1:800mV/A
- INA250A4-Q1:2V/A
- 宽共模范围:-0.1V 至 36V
- 额定工作温度:–40°C 至 +125°C
INA250-Q1 的说明
INA250-Q1 是符合汽车级标准的电压输出、电流检测放大器系列,其集成了一个内部精密分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。
INA250-Q1 系列提供四种输出电压级别:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过全面测试,在 +125°C 最高温度下的额定连续电流高达 10A。INA250-Q1 器件由 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300µA。INA250-Q1 的所有增益版本均在扩展级运行温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。