封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
INA240 的特性
- 增强型 PWM 抑制
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 132dB DC CMRR
- 93dB AC CMRR(50kHz 时)
- 宽共模范围:-4V 至 80V
- 精度:
- 增益:
- 增益误差:0.20%(最大值)
- 增益漂移:2.5ppm/°C(最大值)
- 偏移:
- 失调电压:±25µV(最大值)
- 温漂:250nV/°C(最大值)
- 增益:
- 可用的增益:
- INA240A1:20V/V
- INA240A2:50V/V
- INA240A3:100V/V
- INA240A4:200V/V
- 静态电流:2.4mA(最大值)
INA240 的说明
INA240 器件是一款 电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
该器件由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为 2.4mA。共有四种固定增益可供选择:20V/V、50V/V、100V/V 以及 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。所有版本均具有扩展额定工作温度范围(-40°C 至 +125°C),并且采用 8 引脚 TSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。