封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA240-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
- 温度等级 0:-40°C 至 +150°C 环境运行温度范围
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 提供功能安全
- 增强型 PWM 抑制
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 132dB DC CMRR
- 93dB AC CMRR(50kHz 时)
- 宽共模范围:-4V 至 80V
- 精度:
- 增益误差:0.20%(最大值),2.5ppm/°C(最大漂移)
- 失调电压:±25µV(最大值),250nV/°C(最大漂移)
- 可用的增益:
- INA240A1-Q1:20V/V
- INA240A2-Q1:50V/V
- INA240A3-Q1:100V/V
- INA240A4-Q1:200V/V
INA240-Q1 的说明
INA240 -Q1 器件是一款 经汽车认证的电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
该器件由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为 2.4mA。共有四种固定增益可供选择:20V/V、50V/V、100V/V 以及 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。1 级版本具有额定的扩展工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并且采用 8 引脚 TSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。0 级版本具有额定的扩展工作温度范围(–40°C 至 +150°C),并且采用 8 引脚 SOIC 封装。