封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA239-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 高分辨率、 16 位 Δ-Σ ADC
- 电流监控精度:
- 失调电压: ±5µV(最大值)
- 温漂: ±0.02µV/°C(最大值)
- 增益误差: ±0.1%(最大值)
- 增益误差漂移: ±25ppm/°C(最大值)
- 共模抑制: 140dB(最小值)
- 电源监控精度:
- 0.7% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
- 快速警报响应:75µs
- 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
- 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
- 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
- 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
- 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 10MHz SPI 通信接口
- 在 2.7V 至 5.5V 电源下工作:
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA239-Q1 的说明
INA239-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
INA239-Q1 报告电流、总线电压、温度 和功率,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。
INA239-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。
该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。